Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy: V63D313A-A213L
  • Duży przepływ
  • Mały pobór mocy (2 W)
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna pneumatyczna
Funkcja:NO
Napięcie:24Vdc

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna pneumatyczna
Funkcja:NO
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Złącze elektryczne:Standard przemysłowy 22mm, DIN 43 650 Typ A lub DIN 43 650 Typ B
Pilot:Wewnętrzne
Sterowanie ręczne:Z blokowaniem
Korpus:Aluminium
Zakresu:V60…63