Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy: V63D611A-A218J
  • Duży przepływ
  • Mały pobór mocy (2 W)
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:5/3
Sterowanie:Cewka/Cewka
Funkcja:APB
Napięcie:110/120Vac 50/60Hz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:5/3
Sterowanie:Cewka/Cewka
Funkcja:APB
Napięcie:110/120Vac 50/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2.5 ... 8 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Sterowanie ręczne:Z blokowaniem
Korpus:Aluminium
Zakresu:V60…63

Akcesoria

Złącza elektryczne

Wtyczka 22 mm wg standardu przemysłowego (dławik kabl. Pg 9

Nr katalogowy:M/P19063
Napięcie:250 VAC;300 VDC
Typ wtyczki:Standard przemysłowy 22mm

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02251248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02471248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Kolanko

Tłumik hałasu

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40C4800
Gwint:G1/2