Miniature proportional pressure control valve

Nr katalogowy: VP1208BG401Q00
  • Zwarta i elastyczna konstrukcja
  • Sprawdzona, ekonomiczna technologia
  • Niezawodne, solidne urządzenie działające w otwartej pętli
  • Mały pobór mocy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Stopień ochrony:IP30
Min. Ciśnienie wyjściowe - Maks. Ciśnienie wyjściowe:0 ... 8 bar
Electronic Pressure Sensors - Sygnał wyjściowy:4..20 mA

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Temperatura pracy:0 ... 60 °C
Stopień ochrony:IP30
Min. Ciśnienie wyjściowe - Maks. Ciśnienie wyjściowe:0 ... 8 bar
Electronic Pressure Sensors - Sygnał wyjściowy:4..20 mA
Korpus:Cynk
Zakresu:VP12