Proportional pressure control valve

Nr katalogowy: VP5006SBJ411H00
  • Zawór cyfrowy proporcjonalny ze sprzężeniem zwrotnym
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Zużycie powietrza:5 l/min
Temperatura pracy:0 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:12,0 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Zużycie powietrza:5 l/min
Temperatura pracy:0 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:12,0 bar
Złącze elektryczne:M12x1 5 pin
Stopień ochrony:IP65
Wykonanie suwaka:Suwaki i tuleje bez uszczelek
Min. Ciśnienie wyjściowe - Maks. Ciśnienie wyjściowe:0 ... 6 bar
Sygnał sterujący:4..20 mA
Płyn:Sprężone powietrze, filtrowane i niesmarowane
Korpus:Aluminium;Odlew cynkowy wysokociśnieniowy
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51050403
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:41112404
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:50.0
Products - Product - Length:120.0
Products - Product - Width:55.0
Products - Product - Weight:0.6
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:1.35E7
Products - Shelf Life:10 years
Zakresu:VP50S

Akcesoria

Przyłącza

Electrical Connectors M12 x 1

Nr katalogowy:0250081000000000
Napięcie:10 … 32Vdc
Typ wtyczki:M12x1 5 pin

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Tłumik hałasu

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40C2800
Gwint:G1/4