Seria VS18 - zawór mini ISO

Nr katalogowy: VS18SF11DF313A
  • Wykonania Multipol i Fieldbus
  • Możliwość rozbudowy wyspy w terenie o kolejne pozycje
  • Szeroki wybór akcesoriów
  • UL i ATEX
  • Uniwersalny wielowtyk PNP/NPN 24 V d.c.
Medium:Sprężone powietrze
Praca:2x2/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NO
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2.5 ... 10 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Praca:2x2/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NO
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2.5 ... 10 bar
Temperatura pracy:-15 ... 50 °C
Temperatura (medium):-5 ... 50 °C
Pilot:Wewnętrzne
Sterowanie ręczne:Monostabilne, przycisk
Stopień ochrony:IP65
Standard:ISO 15407-2
Wykonanie suwaka:Suwak uszczelniany uszczelkami
Korpus:Odlew aluminiowy
Nakrętki i śruby:Stal cynkowana
Uszczelnienia:HNBR
Zakresu:VS18