Pressure Regulators

Pressure Regulators are used to reduce the pressure, to suit the application or tool downstream, for reasons of safety, to reduce cost or to even the compressed airline pressure. Lowering the system pressures mean less risk and lower running costs.

Pressure regulators available include general purpose, high flow, pilot operated or special purpose pressure regulators.

Wyniki dla 21 - 30 z 386

Popraw wyniki wyszukiwania

Wielkość przyłącza

Seria

Zakresu

Excelon Plus General Purpose Regulator, 3/8" NPT, 0.7-17 bar

Nr katalogowy:R82G-3AT-RSN
Wielkość przyłącza:3/8" PTF
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

Reduktor Excelon Plus, G3/8, 0.7-17 bar

Nr katalogowy:R84G-3GT-RSN
Wielkość przyłącza:G3/8
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

Excelon Plus Reverse Flow Regulator, G1/4", 0.7-17 bar

Nr katalogowy:R82R-2GT-RSN
Wielkość przyłącza:G1/4
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

Reduktor Excelon Plus, 1/2" PTF, 0.3-4 bar

Nr katalogowy:R84G-4AK-RFN
Wielkość przyłącza:1/2" PTF
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Manometr:bez

Reduktor Excelon Plus, G3/8, 0.3-4 bar, zintegrowany manometr

Nr katalogowy:R84G-3GK-RFG
Wielkość przyłącza:G3/8
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Manometr:Zintegrowany manometr

Reduktor Excelon Plus, G3/4, 0.7-17 bar, zintegrowany manometr

Nr katalogowy:R84G-6GT-RSG
Wielkość przyłącza:G3/4
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:Zintegrowany manometr

Excelon Plus Reverse Flow Regulator, G3/8", 0.3-10 bar, integrated gauge

Nr katalogowy:R82R-3GK-RMG
Wielkość przyłącza:G3/8
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Manometr:Zintegrowany manometr

Excelon Plus General Purpose Regulator, 1/4" NPT, 0.3-10 bar

Nr katalogowy:R82G-2AK-RMN
Wielkość przyłącza:1/4" PTF
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Manometr:bez

Reduktor Excelon Plus, G1/2, 0.7-17 bar, zintegrowany manometr

Nr katalogowy:R84G-4GT-RSG
Wielkość przyłącza:G1/2
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:Zintegrowany manometr

Reduktor Excelon Plus, 3/8" PTF, 0.3-10 bar

Nr katalogowy:R84G-3AK-RMN
Wielkość przyłącza:3/8" PTF
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Manometr:bez
Wyniki dla 21 - 30 z 386