Wyniki dla 21 - 30 z 880

Popraw wyniki wyszukiwania

Wielkość przyłącza

Zakres ciśnienia

Zakresu

Excelon filter/regulator, G1/4, 0.3-10 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B72G-2GK-AL3-RMN
Wielkość przyłącza:G1/4
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Poliwęglan
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Manometr:bez

Excelon high flow oil removal filter, G3/4, automatic drain, 0.01µm filter element

Nr katalogowy:F74H-6GD-AP0
Wielkość przyłącza:G3/4
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Zbiornik:Polycarbonate with metal bowl guard

Excelon general purpose filter, G1/4, automatic drain, 40µm filter element

Nr katalogowy:F73G-2GN-AT3
Wielkość przyłącza:G1/4
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Poliwęglan

Excelon general purpose pressure regulator, G1/2, 0.7-17 bar, without gauge

Nr katalogowy:R74G-4GT-NSN
Wielkość przyłącza:G1/2
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

Excelon general purpose pressure regulator, G1/4, 0.3-4 bar, without gauge

Nr katalogowy:R72G-2GK-RFN
Wielkość przyłącza:G1/4
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Manometr:bez

Excelon filter/regulator, G1/2, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B73G-4GK-QT3-RMN
Wielkość przyłącza:G1/2
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Poliwęglan
Zakres ciśnienia:0.3 ... 10 bar
Manometr:bez

Excelon soft start dump valve, G1/4, 3-10 bar, solenoid operated

Nr katalogowy:P72F-2GC-PFA
Sterowanie:Cewka
Wielkość przyłącza:G1/4
Napięcie:24Vdc

Excelon micro fog lubricator, G1/2, manual drain

Nr katalogowy:L74M-4GP-QPN
Wielkość przyłącza:G1/2
Typ spustu:Ręczny
Zbiornik:Polycarbonate with metal bowl guard
Wyniki dla 21 - 30 z 880