Wyniki dla 41 - 50 z 82

Olympian Plus oil fog lubricator, G3/4, closed bowl

Nr katalogowy:L68C-6GP-EUN
Wielkość przyłącza:G3/4
Typ spustu:Zbiornik zamknięty
Zbiornik:Aluminium

Olympian Plus general purpose filter, G3/4, automatic drain, 5µm filter element

Nr katalogowy:F68G-6GN-AR1
Wielkość przyłącza:G3/4
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):5,00 µm
Zbiornik:Aluminium

Olympian Plus general purpose filter, G3/4, automatic drain, 40µm filter element

Nr katalogowy:F68G-6GD-AR3
Wielkość przyłącza:G3/4
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Aluminium

Olympian Plus pressure relief valve, G3/4, 0.3-10 bar, without gauge

Nr katalogowy:V68H-6GD-RMN
Wielkość przyłącza:G3/4
Zakres ciśnienia:1 ... 10 bar
Manometr:bez

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G3/4, 0.3-4 bar, without gauge

Nr katalogowy:R68G-6GK-RFN
Wielkość przyłącza:G3/4
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Manometr:bez

Olympian Plus micro fog lubricator, G3/4, closed bowl

Nr katalogowy:L64M-6GP-EAN
Wielkość przyłącza:G3/4
Zbiornik:Aluminium

Olympian Plus soft start dump valve, G3/4, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P68F-6GC-PFA
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G3/4
Napięcie:24Vdc, 2W

Olympian Plus micro fog lubricator, G3/4, manual drain

Nr katalogowy:L68M-6GP-MRQ
Wielkość przyłącza:G3/4
Typ spustu:Ręczny
Zbiornik:Aluminium

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G3/4, 0.7-17 bar, without gauge

Nr katalogowy:R64G-6GT-RSN
Wielkość przyłącza:G3/4
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

Olympian Plus soft start dump valve, G3/4, 3-17 bar, air/spring operated

Nr katalogowy:P64F-6GA-NNN
Sterowanie:Ciśnienie/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G3/4
Napięcie:Bez cewki
Wyniki dla 41 - 50 z 82