Wyniki dla 11 - 13 z 13

R38 Series stainless steel precision regulator, 1/4 NPT, 0.04-2 bar, without gauge

Nr katalogowy:R38-240-RNCA
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Zakres ciśnienia:0.04 ... 2 bar
Manometr:bez

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B52G-2AD-DG3-RMN
Standard:NACE MR-0175, wersja 2002
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Stal nierdzewna
Zakres ciśnienia:0.5 ... 10 bar

B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 25µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B52G-2AD-AC2-FMN
Standard:NACE MR-0175, wersja 2002
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):25,00 µm
Zbiornik:Stal nierdzewna
Zakres ciśnienia:0.5 ... 10 bar
Wyniki dla 11 - 13 z 13