Wyniki dla 11 - 20 z 79

R24 Series high flow manual regulator, G1, 0.7-8 bar, without gauge

Nr katalogowy:R24-800-RNLG
Wielkość przyłącza:G1
Zakres ciśnienia:0.7 ... 8 bar
Manometr:bez

Olympian Plus general purpose filter, G1, manual drain, 40µm filter element

Nr katalogowy:F68G-8GN-MR3
Wielkość przyłącza:G1
Typ spustu:Ręczny
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Aluminium

Olympian Plus high flow oil removal filter, G1, automatic drain, 0,01µm filter element

Nr katalogowy:F68H-8GD-AU0
Wielkość przyłącza:G1
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Zbiornik:Aluminium

Zawór 3/2 G 1 Olympian Plus 68 gwint na wlocie, odpow. bez gwintu

Nr katalogowy:T68C-8GB-B2N
Wielkość przyłącza:G1

Olympian Plus micro fog lubricator, G1, closed bowl

Nr katalogowy:L68M-8GP-ERN
Wielkość przyłącza:G1
Typ spustu:Zbiornik zamknięty
Zbiornik:Aluminium

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y68A-8GN-N3N
Wielkość przyłącza:G1

Olympian Plus soft start dump valve, G1, 3-17 bar, air/spring operated

Nr katalogowy:P68F-8GB-NNN
Sterowanie:Ciśnienie/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1
Napięcie:Bez cewki

Olympian Plus soft start dump valve, G1, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P68F-8GC-PFN
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1
Napięcie:24Vdc, 2W

Olympian Plus soft start dump valve, G1, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P68F-8GH-PFA
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1
Napięcie:24Vdc, 2W

20AG Series high flow pressure regulator, G1, 0.2-8 bar, without gauge

Nr katalogowy:20AG-X8G-PH102
Wielkość przyłącza:G1
Zakres ciśnienia:0.2 ... 8 bar
Manometr:bez
Wyniki dla 11 - 20 z 79