Wyniki dla 21 - 26 z 26

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G1-1/4, 0.7-17 bar, without gauge

Nr katalogowy:R68G-AGT-RSN
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

Olympian Plus general purpose pressure regulator, G1-1/4, 0.4-8 bar, without gauge

Nr katalogowy:R68G-AGT-RLN
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Zakres ciśnienia:0.4 ... 8 bar
Manometr:bez

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/4, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy:P68F-AGH-NPN
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Napięcie:24Vdc, 4.5W

Olympian Plus soft start dump valve, G1-1/4, 3-17 bar, air/spring operated

Nr katalogowy:P68F-AGB-NNN
Sterowanie:Ciśnienie/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Napięcie:Bez cewki

Olympian Plus oil fog lubricator, G1-1/4, closed bowl

Nr katalogowy:L68C-AGE-ERN
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Typ spustu:Zbiornik zamknięty
Zbiornik:Aluminium

Olympian Plus filter/regulator, G1-1/4, 0.7-17 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Nr katalogowy:B68G-AGT-AR3-RSN
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Typ spustu:Automatyczny spust kondensatu
Wkład filtru (µm):40,00 µm
Zbiornik:Aluminium
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez
Wyniki dla 21 - 26 z 26