Wyniki dla 11 - 20 z 22

R24 Series high flow manual regulator, G1/4, 0.7-17 bar, without gauge

Nr katalogowy:R24-200-RNSG
Wielkość przyłącza:G1/4
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

R24 Series high flow manual regulator, G1/2, 0.7-17 bar, without gauge

Nr katalogowy:R24-400-RNSG
Wielkość przyłącza:G1/2
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

Zestaw naprawczy do R24 3/4 - 1-1/4

Nr katalogowy:5292-53
Wielkość przyłącza:1-1/4" PTF;1" PTF;3/4" PTF

R24 Series high flow pilot regulator, G1-1/4, 0.3-17 bar, without gauge

Nr katalogowy:R24-A01-RNXG
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Zakres ciśnienia:0.3 ... 17 bar
Manometr:bez

R24 Series high flow manual regulator, G1/2, 0.3-2 bar, without gauge

Nr katalogowy:R24-400-RNCG
Wielkość przyłącza:G1/2
Zakres ciśnienia:0.3 ... 2 bar
Manometr:bez

R24 Series high flow manual regulator, G3/8, 0.7-17 bar, without gauge

Nr katalogowy:R24-300-RNSG
Wielkość przyłącza:G3/8
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Manometr:bez

R24 Series high flow manual regulator, G1-1/4, 0.7-8 bar, without gauge

Nr katalogowy:R24-A00-RNLG
Wielkość przyłącza:G1-1/4
Zakres ciśnienia:0.7 ... 8 bar
Manometr:bez

Zestaw naprawczy do R24 od G 1/4 do G 1/2

Nr katalogowy:5292-54
Wielkość przyłącza:1/2" PTF;1/4" PTF;3/8" PTF

Zestaw naprawczy do reduktora R24-601, 801 i A01-RNXG

Nr katalogowy:5292-55
Wielkość przyłącza:1-1/4" PTF;1" PTF;3/4" PTF

R24 Series high flow manual regulator, G1/4, 0.3-4 bar, without gauge

Nr katalogowy:R24-200-RNFG
Wielkość przyłącza:G1/4
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Manometr:bez
Wyniki dla 11 - 20 z 22