Rotary Actuators

Rotary actuators provide a reciprocating angular or turning moment. It should be noted they do not provide a constant turning motion. We offer both rotary vane actuators and rack & pinion actuators.

Rotary vane actuators are small self-contained, double acting actuators taking less space than rack and pinion actuators but offering less torque output. Rack and pinion actuators offer greater torque, but depending on the angular motion specified this will increase the footprint of the rotary actuator.

Wyniki dla 11 - 20 z 47

Popraw wyniki wyszukiwania

Średnica wałka zębatego

Wielkość przyłącza

Zakresu

Rotary vane double acting actuator, 4.1 Nm torque, 90° rotation

Nr katalogowy:M/60284/90
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:G1/8
Moment:4,10 Nm
Kąt obrotu:90°

Rotary vane double acting actuator, 18 Nm torque, 180° rotation

Nr katalogowy:M/60286/180
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:G1/4
Moment:18,00 Nm
Kąt obrotu:180

Rotary vane double acting actuator, 2.1 Nm torque, 30 - 180° rotation

Nr katalogowy:M/60283/IE
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:M5
Moment:2,10 Nm
Kąt obrotu:30 - 180

Rack and pinion, double acting rotary actuator, 7.2 Nm torque, 180° rotation

Nr katalogowy:M/162032/MI/180
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:G1/8
Średnica siłownika (metryczna):32 mm
Moment:7,20 Nm
Kąt obrotu:180

Rotary vane double acting actuator, 123 Nm torque, 180° rotation

Nr katalogowy:M/60288/180
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:G1/2
Moment:123,00 Nm
Kąt obrotu:180

Rack and pinion, double acting rotary actuator, 43.8 Nm torque, 180° rotation

Nr katalogowy:M/162063/MI/180
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:G3/8
Średnica siłownika (metryczna):63 mm
Moment:43,80 Nm
Kąt obrotu:180

Rack and pinion, double acting rotary actuator, 7.2 Nm torque, 90° rotation

Nr katalogowy:M/162032/MI/90
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:G1/8
Średnica siłownika (metryczna):32 mm
Moment:7,20 Nm
Kąt obrotu:90°

Rotary vane double acting actuator, 34.5 Nm torque, 90° rotation

Nr katalogowy:M/60287/90
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:G3/8
Moment:34,50 Nm
Kąt obrotu:90°

Rotary vane double acting actuator, 0.15 Nm torque, 180° rotation

Nr katalogowy:M/60280/180
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:M5
Moment:0,15 Nm
Kąt obrotu:180

Rotary vane double acting actuator, 4.1 Nm torque, 30 - 270° rotation

Nr katalogowy:M/60284/IE
Praca:Dwustronnego działania
Wielkość przyłącza:G1/8
Moment:4,10 Nm
Kąt obrotu:30 - 270
Wyniki dla 11 - 20 z 47