Przewodnik konfiguratora siłowników elektrycznych


Przewodnik konfiguratora siłowników elektrycznych

Nasze narzędzie konfiguracyjne online daje możliwość elastycznego doboru siłownika używając danych aplikacji, takich jak odległość, obciążenie i prędkość; oraz parametrów siłownika, takich jak średnica tłoka, długość skoku i mocowanie. Poniższe instrukcje przeprowadzą Cię przez proces konfiguracji


Wstępnie, aby upewnić się, że zmiany w konfiguracji są aktualne, nawiguj za pomocą przycisków DALEJ i WRÓĆ u dołu każdej strony. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w konfiguracji przejedź kursorem w dowolne miejsce poza zmienioną pozycję i poczekaj, aż w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat „Twoja konfiguracja została zapisana”.

 


Aplikacja

Podaj dokładne szczegóły dotyczące aplikacji.

1. Kąt montażu – Czy siłownik zostanie zamontowany pionowo w górę (90 °), pionowo w dół (-90 °), w poziomie (0 °) czy inny?

2. Współczynnik tarcia – ta wartość reprezentuje związek między siłą tarcia a siłą normalną obciążenia (μ = F / N). Aby uzyskać więcej informacji o typowych współczynnikach tarcia, kliknij tutaj..

3. Godziny na dobę – Ile godzin dziennie będzie działał siłownik?

4. Dni w roku – Ile dni w roku będzie działał siłownik?

 


Krzywa Ruchu

Tutaj opisujemy pojedynczy cykl aplikacji, aby obliczyć i zapewnić wymagane siły.

1. Kroki Każdy krok to pojedynczy ruch, który składa się z pozycji, czasu, masy i pauzy.

2. Odległość – odległość, jaką tłok pokonuje w milimetrach, aby osiągnąć każdą określoną pozycję. Przykład, jeśli w kroku 1 tłok przesunął się do pozycji 500 mm, krok 2 tłok ma przesunąć się do pozycji 25 mm to oznacza, że tłok cofnie się o 475 mm.

3. Pozycja – Jest to absolutna pozycja, do której tłok przesunie się podczas danego kroku.

4. Czas – Jest to czas w sekundach, w którym tłok musi przesunąć się na określoną odległość. Przykład, jeśli tłok przesunął się na odległość 100 mm w czasie 1 sekundy to prędkość wynosi 0,1 m/s.

5. Masa – Jest to masa w kg, na którą siłownik będzie oddziaływał podczas danego kroku. To nie jest siła (N), jest to masa (kg), jeśli operujemy siłą to należy podzielić masę przez grawitację 9,81 m/s², aby uzyskać masę w kilogramach. Przykład, jeśli siła wynosi 1000 N, to masa wynosił 1000 / 9,81 = 101,94 kg.

6. Pauza – Czas pomiędzy zakończeniem jednego kroku pracy siłownika a rozpoczęciem następnego kroku.

 

Pozycja Pozycja (mm) vs Czas (y) Profilu Ruchu jednego cyklu:

1. W powyższym przykładzie w kroku 1 tłok porusza się o 500 mm w ciągu 1 sekundy, a następnie zatrzymuje się na 1 sekundę.

 

Prędkość Prędkość (m/s) vs Czas (y) Profilu Ruchu jednego cyklu aplikacji:

1. W powyższym przykładzie w kroku 1 tłok przyspiesza przez 0,33 sekundy, utrzymuje stałą prędkość przez kolejne 0,33 sekundy, zwalnia przez 0,33 sekundy, a następnie zatrzymuje się na 1 sekundę.

 

Przyspieszenie Przyspieszenie (m/s2) vs Czas (y) Profilu Ruchu jednego cyklu aplikacji:

1. W powyższym przykładzie w kroku 1 tłok przyspiesza przez 0,33 sekundy, utrzymuje stałą prędkość przez kolejne 0,33 sekundy, a następnie zwalnia przez 0,33 sekundy, a następnie zatrzymuje się na 1 sekundę.

 

 


Konfiguracja

W tym miejscu można wprowadzić zmiany w konfiguracji, które nadal będą spełniać wymagania, takie jak średnica tłoka, rozmiar silnika i skok śruby.

Obliczenia:

  • Po wybraniu strzałki pod „Obliczeniami”, pojawi się tabela.
  • W oparciu o parametry określone w sekcji aplikacja i profil ruchu konfigurator obliczył pewne zmienne; są one podane w kolumnie „Wymagania”.
  • Skonfigurowano siłownik elektryczny, który najbardziej pasuje do profilu ruchu; parametry siłownika podano w kolumnie „Możliwości”.

Konfiguracje

1. Produkt Jest to numer katalogowy siłownika elektrycznego skonfigurowany dla danej aplikacji. Można zmienić rozmiar tłoka, skok śruby i skok siłownika w zakresie, który będzie nadal odpowiedni dla danej aplikacji.

2. Opcja – Można wybrać opcję standardową, wydłużone tłoczysko lub tłoczysko z gwintem wewnętrznym.

3. Skok siłownika Długość skoku zawiera współczynnik bezpieczeństwa, który wynosi 4 x skok śruby. 

4. Silnik – Silnik zapewnia energię mechaniczną siłownikowi, można wybrać siłownik z silnikiem lub bez silnika.

5. Rozmiar silnika Można wybrać wymagany rozmiar silnika i moment obrotowy. Aby dowiedzieć się więcej o doborze silników, kliknij tutaj.

6. Hamulec – Silniki mogą być wyposażone w mechaniczny hamulec postojowy..

7. Sprzężenie zwrotne Istnieją dwie opcje sprzężenia zwrotnego - resolver lub multiturn. Aby dowiedzieć się więcej o sprzężeniu zwrotnym, klikni tutaj.

8. Montaż silnika – Można wybrać, czy silnik ma być zamontowany osiowo (z tyłu), czy równolegle, dzięki opcji równoległej można go zamontować w dowolnym kierunku północnym, południowym, wschodnim lub zachodnim.

Naprowadzając kursor na   symbole uzyskasz więcej informacji na temat określonego parametru.
Kliknięcie nasymbole zatwierdza te wartości które mają mieć pierwszeństwo przed innymi zmianami, które można wprowadzić. Po zatwierdzeniu symbol blokady zmieni kolor na czerwony:.

 

Opcje siłowników:

 

 


Akcesoria

W tym miejscu można dodać opcjonalne akcesoria i mocowania w celu dokończenia konfiguracji.

1. Napęd Wybierając silnik, można wybrać napęd i długość przewodów.

2. Protokół transmisji Można wybrać typ protokołu komunikacji z napędem pomiędzy PROFINET, PROFIBUS, EtherNet / IP EtherCAT, CANopen, DeviceNet lub bez interfejsu./p>

3. Rezystor hamujący Zabezpiecza napęd przed nadmiarem energii.

4. Mocowanie tłoczyska Wybierz rodzaj mocowania: Mocowanie AK, Mocowanie UF, Mocowanie F, Mocowanie F + SS.

5. Mocowanie przednie Wybierz rodzaj mocowania: Mocowanie A, Mocowanie B/G, Mocowanie C (opcje montażu będą się różnić w zależności od konfiguracji)..

6. Mocowanie centralne CWybierz rodzaj mocowania: Mocowanie UH, Mocowanie UH + S.

7. Mocowanie tylne Wybierz rodzaj mocowania: Mocowanie A, Mocowanie B/G lub Mocowanie C.

 

Uwaga - Może wystąpić sytuacja, w której dana aplikacja wymagać będzie weryfikacji inżynieryjnej przez nasz zespół. W takich przypadkach pojawi się poniższy komunikat ostrzegawczy. Możesz kontynuować i przesłać zapytanie, skontaktujemy się z Tobą.

 


Podsumowanie

Tu zostanie wyświetlona pełna konfiguracja.

1. Produkt Określa numer katalogowy dla różnych komponentów w konfiguracji.

2. OpisZawiera krótki opis różnych komponentów w konfiguracji..

3. Ilość Określa ilość różnych komponentów w konfiguracji.

4. Pobierz CAD lub kartę katalogowąMożliwość pobrania pliku konfiguracji wspomaganej komputerowo (CAD) danej konfiguracji oraz karty katalogowej dla danego typu siłowników elektrycznych..

 

Jeśli jesteś zadowolony z wyświetlonego podsumowania, kliknij prośbę o wycenę, wprowadź dane kontaktowe i dodaj dodatkowe komentarze lub prośby, jeśli to konieczne.