ZŁĄCZKI

Nasza gama złączek obejmuje złączki wtykowe typu "push-in”, złączki nasadowe typu "push-on”, złączki zaciskowe oraz złączki BSP. Nasze złączki są wykonane z szerokiej gamy materiałów, w tym materiałów kompozytowych, mosiądzu, mosiądzu powlekanego niklem oraz stali nierdzewnej.

Wybierz odpowiednie złączki dla swojego zastosowania. Nasza gama złączek kompozytowych Pneufit C jest przewidziana do większości zastosowań przemysłowych, charakteryzuje się szerokim zakresem kształtów i wielkości oraz obejmuje ponad 1000 artykułów.

Popraw wyniki wyszukiwania

Kształt

Śred. zewn. przewodu

Seria

KOMPOZYTOWE ZŁĄCZKI WTYKOWE PNEUFIT C TYPU "PUSH-IN”

Nasza gama kompozytowych złączek wtykowych typu "push-in” Pneufit C jest idealna do ogólnych zastosowań przemysłowych związanych z instalacjami pneumatycznymi.

Więcej informacji

METALOWE ZŁĄCZKI WTYKOWE PNEUFIT TYPU "PUSH-IN”

Metalowe złączki wtykowe Pneufit Push-in są idealne do zastosowań w każdym sektorze przemysłowym, a dzięki metalowej konstrukcji można je stosować w najtrudniejszych i najbardziej wymagających aplikacjach.

Więcej informacji

KOMPOZYTOWE ZŁĄCZKI WTYKOWE PNEUFIT M TYPU "PUSH-IN”

Nasze złączki kompozytowe Pneufit M są idealne do zastosowań, w których istotne znaczenie ma dostępna przestrzeń.

Więcej informacji

ZŁĄCZKI WTYKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ PNEUFIT S TYPU "PUSH-IN”

Nasze złączki wtykowe ze stali nierdzewnej Pneufit S typu "push-in” są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których istotna jest wygoda, jaką dają złączki wtykowe, a jednocześnie potrzebne jest bezpieczeństwo, które zapewnia stal nierdzewna.

Więcej informacji

ZŁĄCZKI WTYKOWE FLEEFIT TYPU "PUSH-IN” DO POJAZDÓW

Nasze złączki wtykowe Fleefit typu "push-in” są przeznaczone do zastosowań w pojazdach, w tym do układów hamulcowych.

Więcej informacji

ZŁĄCZKI NASADOWE TYPU "PUSH-ON”

Nasze złączki nasadowe typu "push-on” obejmują

Więcej informacji

ZŁĄCZKI OBROTOWE

Nasze złączki obrotowe są przeznaczone do złącz elementów obracających się z prędkościami do 2000 obr./min. 

Więcej informacji

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

Y Connector (equal)

Nr katalogowy:C00820400
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Y

Straight adaptor - male/taper

Nr katalogowy:C01251228
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste

Straight Union

Nr katalogowy:C00200400
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C01470828
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Plug

Nr katalogowy:C00040600
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

Straight Union

Nr katalogowy:C00201000
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Proste

Union tee

Nr katalogowy:C00600800
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Trójnik

Union tee

Nr katalogowy:C00600600
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Trójnik