Rotary Valves


Zawory obrotowe

Nasze zawory obrotowe Kloehn są przeznaczone do współpracy z urządzeniami analitycznymi i diagnostycznymi. Oferujemy gamę złożonych wielogniazdowych zaworów obrotowych, które pomagają w optymalizacji obiegów cieczy.


Zawory obrotowe są dostępne w wersjach od 2-drożnych do 12-drożnych, z różnymi konfiguracjami drogi przepływu: konfiguracja dystrybucyjna, niedystrybucyjna, obieg zamknięty i gniazda niestandardowe.

Standardowe wielkości kryz to 0,059” i 0,076”; służą one do podłączania złączek gwintowanych o rozmiarze ¼-28. Drogi przepływu są wykonane z PTFE i PCTFE lub materiału ceramicznego z tlenku glinu, co zapewnia ich obojętność. Na zamówienie możliwe jest wykonanie zaworów o niestandardowej geometrii, z niestandardowych materiałów i z niestandardowymi przyłączami.

Najtańszym rozwiązaniem są zawory wykonane z PTFE i PCTFE, które zapewniają niezawodne działanie nawet w przypadku pracy z trudnymi substancjami chemicznymi. Zawory wykonane z ceramiki charakteryzują się najdłuższym okresem eksploatacji i są odpowiednie do użycia ze żrącymi substancjami oraz cieczami zawierającymi cząstki stałe. Na zamówienie możliwe jest wykonanie zaworów z PEEK.


Konfiguracje drogi przepływu

Precyzyjne pompy dozujące

Nasze zawory obrotowe są przeznaczone do pracy z naszymi pompami strzykawkowymi o skoku 3 cm i 6 cm.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej