Sub-base Valves

Offering greater flexibility than inline systems, sub-base valves enable the user to replace valves quickly and easily when required removing the valve without disturbing pipework systems.

Our valve ranges includes our ISO Star range covering ISO size 1,2, and 3 in accordance with ISO 5599-1 and our VS range covering the mini-ISO range of 0 and 00 in accordance with ISO 15407-1.

Wyniki dla 11 - 20 z 321

Popraw wyniki wyszukiwania

Praca

Standard

Stopień ochrony

Zakresu

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE9574-A71-00K
Wielkość ISO:ISO #2
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE0573-Z50-00K
Wielkość ISO:ISO #1
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE0573-A60-00K
Wielkość ISO:ISO #1
Sterowanie:Cewka/Cewka
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve – Pilot

Nr katalogowy:SXP0575-170-00
Wielkość ISO:ISO #3
Praca:5/2
Sterowanie:Pilot/Pilot
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXP9573-170-00
Wielkość ISO:ISO #1
Praca:5/2
Sterowanie:Pilot/Sprężyna
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE9575-A71-00K
Wielkość ISO:ISO #3
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

Zawory Mini ISO

Nr katalogowy:V45A527D-C313A
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Napięcie:24Vdc
Typ wtyczki:DIN 43 650 Typ C

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE9573-A71-00-13J
Wielkość ISO:ISO #1
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Napięcie:24Vdc
Typ wtyczki:Standard przemysłowy 22mm

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE9574-A80-00K
Wielkość ISO:ISO #2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna pneumatyczna
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

Zawór ISO - pneumatyczny

Nr katalogowy:V44A533A-X0020
Praca:5/2
Sterowanie:Pilot/Pilot
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Wyniki dla 11 - 20 z 321