Sub-base Valves

Offering greater flexibility than inline systems, sub-base valves enable the user to replace valves quickly and easily when required removing the valve without disturbing pipework systems.

Our valve ranges includes our ISO Star range covering ISO size 1,2, and 3 in accordance with ISO 5599-1 and our VS range covering the mini-ISO range of 0 and 00 in accordance with ISO 15407-1.

Wyniki dla 41 - 50 z 321

Popraw wyniki wyszukiwania

Praca

Standard

Stopień ochrony

Zakresu

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE0574-Z50-00K
Wielkość ISO:ISO #2
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE0574-A60-00K
Wielkość ISO:ISO #2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve – Pilot

Nr katalogowy:SXP0573-180-00
Wielkość ISO:ISO #1
Praca:5/2
Sterowanie:Pilot/Pilot
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE9574-A81-00K
Wielkość ISO:ISO #2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE9773-Z50-81-33N
Wielkość ISO:ISO #1
Praca:5/3
Sterowanie:Cewka/Cewka
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Napięcie:24Vdc
Typ wtyczki:CNOMO 30mm
Funkcja:COE

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE9575-A75-00K
Wielkość ISO:ISO #3
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna pneumatyczna
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

Zawór ISO - pneumatyczny

Nr katalogowy:V45A633A-X0020
Praca:5/3
Sterowanie:Pilot/Pilot
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Funkcja:APB

ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy:SXE9574-Z70-00K
Wielkość ISO:ISO #2
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna pneumatyczna
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345

Zawór ISO - pneumatyczny

Nr katalogowy:V415533A-X0020
Praca:5/2
Sterowanie:Powietrze/Powietrze
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563

Mini ISO Valve - Solenoid

Nr katalogowy:V415513D-C313A
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna pneumatyczna
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Napięcie:24Vdc
Wyniki dla 41 - 50 z 321