Pomagamy w poprawie sprawności, skracaniu czasu przestojów oraz redukcji zużycia energii przez linie produkcyjne na całym świecie.
Posiadamy duże doświadczenie w wielu sektorach, a naszą wiedzę dotyczącą wyzwań technicznych i ram prawnych wykorzystujemy przy opracowaniu pionierskich platform produktów odpowiadających na konkretne potrzeby.
Zapewniamy naszym Klientom profesjonalne wsparcie techniczne, aby mogli maksymalnie wykorzystać zalety naszych produktów oraz zredukować całkowite koszty użytkowania.
Oferujemy produkty zwiększające wydajność i efektywność aplikacji przemysłowych i dokładamy wszelkich starań, aby maksymalnie ułatwić Państwu proces ich doboru i zakupu.
Jesteśmy globalnym liderem w zakresie technologii sterowania ruchem i przepływami dostarczającym wyjątkowe rozwiązania poprawiające produktywność i sprawność aplikacji naszych Klientów.
Metalowe złączki wtykowe Pneufit Push-in są idealne do zastosowań w każdym sektorze przemysłowym, a dzięki metalowej konstrukcji (mosiądz niklowany) można je stosować w najtrudniejszych i najbardziej wymagających aplikacjach. Złączki są dostępne w zakresie średnic rur od 4 mm do 16 mm. Można je stosować w temperaturach od -20⁰C do +80⁰C oraz pod ciśnieniem od próżni do 18 barów.
Metalowe złączki Pneufit, w tym złączki proste, grodziowe i przelotki proste.
Metalowe kolanka Pneufit, w tym kolanka - stałe i obrotowe, króćce i przelotki kolankowe.
Metalowe trójniki Pneufit typu T, w tym trójniki - stałe lub obrotowe oraz przelotki.
Metalowe złączki Banjo Pneufit, w tym regulatory przepływu - regulujące wejście lub wyjście oraz wielozłączki.
Trójniki Pneufit typu Y, w tym trójniki - stałe lub obrotowe oraz przelotki.