Wyniki dla 1 - 10 z 48

Popraw wyniki wyszukiwania

Excelon Plus Integrated Gauge, 10 bar

Nr katalogowy:840073-01KIT
no image

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit, G1/8"

Nr katalogowy:820100-02KIT

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit - 1/8" PTF

Nr katalogowy:840100-01KIT
Wielkość przyłącza:1/8" PTF

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit - Rc 1/8"

Nr katalogowy:840100-02KIT
Wielkość przyłącza:Rc1/8

Gauges

Nr katalogowy:18-015-989
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-013
Wielkość przyłącza:R1/8
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-990
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 4 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 58 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-885
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 6 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 87 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.6 MPa
Wyniki dla 1 - 10 z 48