Wyniki dla 1 - 10 z 15

Popraw wyniki wyszukiwania

Gauges

Nr katalogowy:18-015-989
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-990
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 4 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 58 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.4 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-885
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 6 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 87 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.6 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-991
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 1.6 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 23 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 0.16 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-877
Wielkość przyłącza:G1/8A
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1 MPa

Manometr ze stali nierdzewnej

Nr katalogowy:18-015-844
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (psi):0 ... 140 psi

Gauges

Nr katalogowy:18-015-884
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 16 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 232 psi
Ciśnienie (MPa):0 ... 1.6 MPa

Gauges

Nr katalogowy:18-015-886
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 2.5 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 36 psi

Gauges

Nr katalogowy:18-015-908
Wielkość przyłącza:R1/8
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 25 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 362 psi

Manometry

Nr katalogowy:18-015-909
Wielkość przyłącza:1/4" NPT
Średnica znamionowa:40 mm
Ciśnienie (bar):0 ... 10 bar
Ciśnienie (psi):0 ... 145 psi
Wyniki dla 1 - 10 z 15