Pneufit C

Pneufit C composite fittings are ready to use offering fast assembly with no need for tools. Featuring a broad range of over 1000 variants Pneufit C is suitable for a wide variety of tube sizes from 3 to 16mm and is suitable for various thread sizes.

Wyniki dla 1 - 10 z 1053

Popraw wyniki wyszukiwania

Medium

Kształt

Śred. zewn. przewodu

Seria

Banjo - parallel

Nr katalogowy:C0A510405
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Banjo

Unequal Straight Connectors

Nr katalogowy:C00200806
Kształt:Proste

Straight Union

Nr katalogowy:C00200600
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko

Straight Union

Nr katalogowy:C00200800
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

Y Connector (equal)

Nr katalogowy:C00820600
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Y

Straight adaptor - male/taper

Nr katalogowy:C01250828
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

Y Connector (equal)

Nr katalogowy:C00820400
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Y
Wyniki dla 1 - 10 z 1053