Levegőelőkészítő egységek

A Norgren előre összeállított készletei, azonnali használatra kész módon, minden szükséges elemet tartalmaznak, amire csak szüksége lehet egy hatékony levegőelőkészítő rendszerhez. Mindent megtalál benne, amire a levegő tisztításához, a rendszer szabályozásához valamint a levegő kenéséhez szüksége van. Válasszon az Olympian Plus, az Excelon vagy az innovatív és moduláris Excelon Pro közül.

Eredmények 11-20 a 56

Excelon Plus Combination Unit, G3/8", automatic drain, without shut off valve

Tétel:BL82-355G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, G3/8", automatic drain, with shut off valve

Tétel:BL82-351G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, 1/4" PTF, automatic drain, without shut off valve

Tétel:BL82-255A
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, 3/8" PTF, automatic drain, without shut off valve

Tétel:BL82-355A
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, 1/4" PTF, automatic drain, with shut off valve

Tétel:BL82-251A
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, 3/8" PTF, automatic drain, without shut off valve

Tétel:BL82-305A
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, 1/4" PTF, automatic drain, without shut off valve

Tétel:BL82-205A
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, 3/8" PTF, automatic drain, with shut off valve

Tétel:BL82-301A
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, 3/8" PTF, automatic drain, with shut off valve

Tétel:BL82-351A
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, 3/8" PTF, manual drain, without shut off valve

Tétel:BL82-325A
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Eredmények 11-20 a 56