Levegőelőkészítő egységek

A Norgren előre összeállított készletei, azonnali használatra kész módon, minden szükséges elemet tartalmaznak, amire csak szüksége lehet egy hatékony levegőelőkészítő rendszerhez. Mindent megtalál benne, amire a levegő tisztításához, a rendszer szabályozásához valamint a levegő kenéséhez szüksége van. Válasszon az Olympian Plus, az Excelon vagy az innovatív és moduláris Excelon Pro közül.

Eredmények 31-40 a 56

Excelon box set (FRL), G3/8, automatic drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL73-301G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

P1H Series combination unit (FRL), G1/4, manual drain, 40µm filter element

Tétel:P1H-200-M3QG
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Manométer:Manométer nélkül

P1H Series combination unit (FRL), G1/8, automatic drain, 40µm filter element

Tétel:P1H-100-A3QG
Csatlakozási méret:G1/8
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon combination unit (FRL), G1/2, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL74-425G
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon box set (FRL), G1/2, manual drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL74-421G
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon box set (FRL), G3/8, manual drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL73-321G
Csatlakozási méret:G3/8
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon combination unit (FRL), G1/2, automatic drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL74-405G
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon combination unit (FRL), G1/4, automatic drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL72-205GA
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

P1H Series combination unit (FRL), G1/8, manual drain, 40µm filter element

Tétel:P1H-100-M3QG
Csatlakozási méret:G1/8
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon combination unit (FRL), G3/4, automatic drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL74-608G
Csatlakozási méret:G3/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül
Eredmények 31-40 a 56