Levegőelőkészítő egységek

A Norgren előre összeállított készletei, azonnali használatra kész módon, minden szükséges elemet tartalmaznak, amire csak szüksége lehet egy hatékony levegőelőkészítő rendszerhez. Mindent megtalál benne, amire a levegő tisztításához, a rendszer szabályozásához valamint a levegő kenéséhez szüksége van. Válasszon az Olympian Plus, az Excelon vagy az innovatív és moduláris Excelon Pro közül.

Eredmények 21-30 a 56

Excelon Plus Box Set, 3/8" PTF, manual drain, with shut off valve

Tétel:BL82-321A
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Combination Unit, 1/4" PTF, manual drain, without shut off valve

Tétel:BL82-225A
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, 1/4" PTF, manual drain, with shut off valve

Tétel:BL82-221A
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon Plus Box Set, 1/4" PTF, automatic drain, with shut off valve

Tétel:BL82-201A
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

P1H Series combination unit (FRL), G1/4, automatic drain, 40µm filter element

Tétel:P1H-200-A3QG
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Manométer:Manométer nélkül

Excelon box set (FRL), G1/2, automatic drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL74-401G
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar

Excelon combination unit (FRL), G1/4, manual drain, 40µm filter element, without shut-off valve

Tétel:BL72-225G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon box set (FRL), G1/4, manual drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL72-221G
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Olympian Plus box set (FRL), G1/2, manual drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL64-421
Csatlakozási méret:G1/2
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Alumínium
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel

Excelon box set (FRL), G1/4, automatic drain, 40µm filter element, with shut-off valve

Tétel:BL72-201GA
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Szűrőelem:40,00 µm
Tartály:Polikarbonát
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométerrel
Eredmények 21-30 a 56