Pneufit C

Pneufit C composite fittings are ready to use offering fast assembly with no need for tools. Featuring a broad range of over 1000 variants Pneufit C is suitable for a wide variety of tube sizes from 3 to 16mm and is suitable for various thread sizes.

Wyniki dla 11 - 20 z 1053

Medium

Kształt

Śred. zewn. przewodu

Seria

Straight adaptor - male/taper

Nr katalogowy:C01251228
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste

Straight Union

Nr katalogowy:C00200400
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C01470828
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Plug

Nr katalogowy:C00040600
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

Straight Union

Nr katalogowy:C00201000
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Proste

Union tee

Nr katalogowy:C00600800
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Trójnik

Union tee

Nr katalogowy:C00600600
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Trójnik

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C01470618
Gwint:R1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko

Union elbow

Nr katalogowy:C00400600
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko

Straight Union

Nr katalogowy:C00201200
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste
Wyniki dla 11 - 20 z 1053