Pneufit C

Pneufit C composite fittings are ready to use offering fast assembly with no need for tools. Featuring a broad range of over 1000 variants Pneufit C is suitable for a wide variety of tube sizes from 3 to 16mm and is suitable for various thread sizes.

Wyniki dla 21 - 30 z 1053

Medium

Kształt

Śred. zewn. przewodu

Seria

Y Connector (unequal)

Nr katalogowy:C00820604
Kształt:Y

Stem Elbow

Nr katalogowy:C00430800
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Śred. zewn. króćca:8.0
Kształt:Kolanko

Union elbow

Nr katalogowy:C00400800
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Straight adaptor - male/taper

Nr katalogowy:C01250618
Gwint:R1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

Union tee

Nr katalogowy:C00601000
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Trójnik

Stem reducer

Nr katalogowy:C00230604
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Śred. zewn. króćca:6.0
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C01471228
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Kolanko

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C01471028
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Kolanko

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470818
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Banjo
Wyniki dla 21 - 30 z 1053