Pneufit C

Pneufit C composite fittings are ready to use offering fast assembly with no need for tools. Featuring a broad range of over 1000 variants Pneufit C is suitable for a wide variety of tube sizes from 3 to 16mm and is suitable for various thread sizes.

Wyniki dla 41 - 50 z 1053

Medium

Kształt

Śred. zewn. przewodu

Seria

Union elbow

Nr katalogowy:C00401200
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Kolanko

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02251038
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Proste

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Banjo

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C01471248
Gwint:R1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Kolanko

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C01470628
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko

Straight adaptor - male/taper

Nr katalogowy:C01250818
Gwint:R1/8
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

Straight adaptor - male/taper

Nr katalogowy:C01250628
Gwint:R1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

Straight adaptor - male/taper

Nr katalogowy:C01251248
Gwint:R1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste

Bulkhead Union

Nr katalogowy:C00290800
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

In-Line Flow Regulators (Block Form) Uni-Directional

Nr katalogowy:C00GE0600
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste
Wyniki dla 41 - 50 z 1053